Danfoss logo
FEK 013G5465

室内控制器, FEK, 毛细管 [m]: 8

013G5468

FEK-IF 气候控制传感器 8m

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"FED-K-V_1"
SCIP 卷宗编号142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
特性
产品类型FEK
产品系列室内控制器
包含电池No
描述FEK-IF 气候控制传感器 8m
毛细管 [m]8

一般规格

特性
毛重0.42 千克
净重0.42 千克
容积1.661 公升
特性
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm