室内控制器, FEK, 毛细管 [m]: 5
013G5465
FEK-IF 气候控制传感器, 5m
013G5465
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 5m |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "FED-K-V_2" |
| SCIP 卷宗编号 | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | FEK |
| 产品系列 | 室内控制器 |
| 包含电池 | No |
| 描述 | FEK-IF 气候控制传感器, 5m |
| 毛细管 [m] | 5 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.404 千克 |
| 净重 | 0.404 千克 |
| 容积 | 1.67 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |