Danfoss logo
FEK 013G5465

室内控制器, FEK, 毛细管 [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF 气候控制传感器, 2+2m
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FEK - control of cooling circuit

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, FF Climate Control, cooling, 2+2m
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"FED-K-V_2"
SCIP 卷宗编号11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
特性
产品类型FEK
产品系列室内控制器
包含电池No
描述FEK-FF 气候控制传感器, 2+2m
毛细管 [m]2+2

一般规格

特性
毛重0.551 千克
净重0.551 千克
容积1.651 公升
特性
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm