Danfoss logo
FED-FF 013G5462

室内控制器, FED, 毛细管 [m]: 6+11

013G5469

FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制 6+11m
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 房间控制器

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 6+11m
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称FED IF Clinate Comtrol 6+11m
SCIP 卷宗编号e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17
特性
产品类型FED
产品系列室内控制器
包含电池No
描述FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制 6+11m
毛细管 [m]6+11

一般规格

特性
毛重0.52 千克
净重0.52 千克
容积1.607 公升
特性
EAN/UPC5702420072104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm