Danfoss logo
FED 013G5463

室内控制器, FED, 毛细管 [m]: 4+11

013G5463

FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制, 4+11m
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 房间控制器

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionKLIMAELEM.FED-IF MED 4+11 MTR KAP.R豏
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"FED-K-V_2"
SCIP 卷宗编号11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
特性
产品类型FED
产品系列室内控制器
包含电池No
描述FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制, 4+11m
毛细管 [m]4+11

一般规格

特性
毛重0.533 千克
净重0.533 千克
容积1.651 公升
特性
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm