Danfoss logo
FED-FF 013G5462

室内控制器, FED, 毛细管 [m]: 2+2+2

013G5462

FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制, 2+2+2m
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FED sequential climate control

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, FF Climate Control, 2+2+2m
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"FED-K-V_2"
SCIP 卷宗编号11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
特性
产品类型FED
产品系列室内控制器
包含电池No
描述FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制, 2+2+2m
毛细管 [m]2+2+2

一般规格

特性
毛重0.612 千克
净重0.612 千克
容积1.651 公升
特性
EAN/UPC5702420032757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm