室内控制器, FED, 毛细管 [m]: 7+8
013G5461
FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制, 7+8m
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 房间控制器
013G5461
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "FED-K-V_1" |
| SCIP 卷宗编号 | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | FED |
| 产品系列 | 室内控制器 |
| 包含电池 | No |
| 描述 | FED 传感器,用于制冷和供热回路的时序控制, 7+8m |
| 毛细管 [m] | 7+8 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.516 千克 |
| 净重 | 0.516 千克 |
| 容积 | 1.607 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |