Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1652 m³/h

003Z3791

AQ DN 500, 动态流量平衡阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description动态流量平衡阀
Product line28
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AQ
产品系列其他阀门
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
包含电池No
压力等级PN 25
特性
带测量头高度 [mm]658 mm
描述AQ DN 500, 动态流量平衡阀
方向由阀体上的箭头确定
流量 [m³/h] [最低]4.30 m³/h
流量 [m³/h] [最高]1652.00 m³/h
重量 [kg]163.000 kg
长度 [m]243.00 m
阀门压差 [kPa] [最低]35 KPa
阀门压差 [kPa] [最高]210 KPa
阀门尺寸DN 500
高度 [mm]618 mm

一般规格

特性
毛重14.2 千克
特性
净重14.2 千克