AQ, DN 350, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h
003Z3784
AQ DN 350, 动态流量平衡阀
003Z3784
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 动态流量平衡阀 |
| Product line | 28 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | AQ |
| 产品系列 | 其他阀门 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 25 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 带测量头高度 [mm] | 478 mm |
| 描述 | AQ DN 350, 动态流量平衡阀 |
| 方向 | 由阀体上的箭头确定 |
| 流量 [m³/h] [最低] | 3.96 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 690.16 m³/h |
| 重量 [kg] | 55.000 kg |
| 长度 [m] | 243.00 m |
| 阀门压差 [kPa] [最低] | 21 KPa |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 210 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 350 |
| 高度 [mm] | 448 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 70 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 55 千克 |