Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h

003Z3773

AQ DN 150, 动态流量平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description动态流量平衡阀
Product line28
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AQ
产品系列其他阀门
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
包含电池No
压力等级PN 25
特性
值
带测量头高度 [mm]248 mm
描述AQ DN 150, 动态流量平衡阀
方向由阀体上的箭头确定
流量 [m³/h] [最低]4.30 m³/h
流量 [m³/h] [最高]153.29 m³/h
重量 [kg]14.200 kg
长度 [m]220.00 m
阀门压差 [kPa] [最低]35 KPa
阀门压差 [kPa] [最高]210 KPa
阀门尺寸DN 150
高度 [mm]218 mm

一般规格

特性
值
毛重14.2 千克
特性
值
净重14.2 千克