Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 450, 电动蝶阀, 驱动装置, 模拟量, PN 16

003Z6393

VFH2-LAM DN 450, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IP 防护等级IP67
Kv 值 [m³/h]18600.00 m³/h
Material Description调节型支耳蝶阀C4C 2-10V/4-20mA DN450
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
SCIP 卷宗编号3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型VFH2-LAM
产品系列蝶阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
供电电压 [V] AC220 V
功耗 [W] [额定]140.0 W
包含电池No
压力等级PN 16
压差 [bar] [最高]10.000 bar
在 WEEE 范围内Yes
特性
应用供热制冷
手动操作装置
控制信号类型模拟量
控制输入信号 Y[mA]0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v]0(2) - 10 V
描述VFH2-LAM DN 450, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
操作扭矩 [Nm]1600 N-m
操作类型驱动装置
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
电磁防护等级II
蝶阀阀板材质不锈钢
连接类型凸耳
阀体材质球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号电动蝶阀
阀门尺寸DN 450
阀门开度指示
频率 [Hz]50 Hz

一般规格

特性
毛重120.97 千克
净重99.1 千克
容积354.619 公升
特性
EAN/UPC5715162464595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm