Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 300, 电动蝶阀, 驱动装置, 开关, PN 16

003Z6386

VFH2 -LAO DN 300, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IP 防护等级IP67
Kv 值 [m³/h]7557.00 m³/h
Material Description开关型支耳蝶阀 DN300
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
SCIP 卷宗编号e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型VFH2-LAO
产品系列蝶阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
供电电压 [V] AC220 V
功耗 [W] [额定]90.0 W
包含电池No
压力等级PN 16
压差 [bar] [最高]10.000 bar
特性
值
在 WEEE 范围内Yes
应用供热制冷
手动操作装置是
控制信号类型开关
描述VFH2 -LAO DN 300, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
操作扭矩 [Nm]400 N-m
操作类型驱动装置
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
电磁防护等级II
蝶阀阀板材质不锈钢
连接类型凸耳
阀体材质球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号电动蝶阀
阀门尺寸DN 300
阀门开度指示是
频率 [Hz]50 Hz

一般规格

特性
值
毛重53.52 千克
净重40.52 千克
容积157.036 公升
特性
值
EAN/UPC5715162464526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm