Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 600, 手动蝶阀, 齿轮箱, PN 16

003Z5416

VFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]36946.00 m³/h
Material Description蜗杆支耳蝶阀 DN600
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
SCIP 卷宗编号794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFH2-LG
产品系列蝶阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
包含电池No
压力等级PN 16
特性
值
压差 [bar] [最高]16.000 bar
应用供热制冷
描述VFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
操作扭矩 [Nm]2500 N-m
操作类型齿轮箱
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
蝶阀阀板材质不锈钢
连接类型凸耳
阀体材质球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号手动蝶阀
阀门尺寸DN 600
阀门开度指示是

一般规格

特性
值
毛重259.19 千克
净重259.19 千克
容积675.2 公升
特性
值
EAN/UPC5715162466681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm