VFH2-LG, DN 400, 手动蝶阀, 齿轮箱, PN 16
003Z5413
VFH2 -LG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5413
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 14042.00 m³/h |
| Material Description | 蜗杆支耳蝶阀 DN400 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| SCIP 卷宗编号 | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VFH2-LG |
| 产品系列 | 蝶阀 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差 [bar] [最高] | 16.000 bar |
| 应用 | 供热制冷 |
| 描述 | VFH2 -LG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| 操作扭矩 [Nm] | 1000 N-m |
| 操作类型 | 齿轮箱 |
| 旋转角度 [°] | 90 ° |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
| 蝶阀阀板材质 | 不锈钢 |
| 连接类型 | 凸耳 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
| 阀门型号 | 手动蝶阀 |
| 阀门尺寸 | DN 400 |
| 阀门开度指示 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 98.13 千克 |
| 净重 | 98.13 千克 |
| 容积 | 301.32 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |