Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, Universal, 蝶阀, 驱动装置, 模拟量, PN 16

003Z2449

VFH2-WAM, Butterfly valve, PN 16

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description角行程执行器 400NM 调节型 F10 22*22
Product line28
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFH2-WAM
产品系列蝶阀
特性
值
包含电池No
压力等级PN 16
控制信号类型模拟量
描述VFH2-WAM, Butterfly valve, PN 16
操作类型驱动装置
阀门型号蝶阀
阀门尺寸Universal

一般规格

特性
值
毛重10.5 千克
净重9.5 千克
特性
值
容积9.096 公升
EAN/UPC5710104523347