Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, 手动蝶阀, 齿轮箱, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400 蝶阀 手动-涡轮 PN16

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]14042.00 m³/h
Material DescriptionDN400 手动蜗轮蝶阀,PN16
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
SCIP 卷宗编号f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFH2-WG
产品系列蝶阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
包含电池No
压力等级PN 16
特性
压差 [bar] [最高]16.000 bar
应用供热制冷
描述VFH2 -WG DN 400 蝶阀 手动-涡轮 PN16
操作扭矩 [Nm]1000 N-m
操作类型齿轮箱
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
蝶阀阀板材质Nylon coated
连接类型对夹式
阀体材质球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号手动蝶阀
阀门尺寸DN 400
阀门开度指示

一般规格

特性
毛重86.5 千克
净重86.5 千克
容积330.41 公升
特性
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm