VFH2-WG, DN 200, 手动蝶阀, 齿轮箱, PN 16
003Z2409
VFH2 -WG DN 200 蝶阀 手动-涡轮 PN16
003Z2409
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 2692.00 m³/h |
| Material Description | DN200 手动蜗轮蝶阀,PN16 |
| Product line | 28 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VFH2-WG |
| 产品系列 | 蝶阀 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差 [bar] [最高] | 16.000 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | 供热制冷 |
| 描述 | VFH2 -WG DN 200 蝶阀 手动-涡轮 PN16 |
| 操作扭矩 [Nm] | 200 N-m |
| 操作类型 | 齿轮箱 |
| 旋转角度 [°] | 90 ° |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
| 蝶阀阀板材质 | Nylon coated |
| 连接类型 | 对夹式 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
| 阀门型号 | 手动蝶阀 |
| 阀门尺寸 | DN 200 |
| 阀门开度指示 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 21.97 千克 |
| 净重 | 21.97 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 41.91 公升 |
| EAN/UPC | 5710104522067 |