Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 100, 手动蝶阀, 齿轮箱, PN 16

003Z2406

VFH2 -WG DN 100 蝶阀 手动-涡轮 PN16

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]569.00 m³/h
Material DescriptionDN100 手动蜗轮蝶阀,PN16
Product line28
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFH2-WG
产品系列蝶阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
包含电池No
压力等级PN 16
压差 [bar] [最高]16.000 bar
特性
值
应用供热制冷
描述VFH2 -WG DN 100 蝶阀 手动-涡轮 PN16
操作扭矩 [Nm]50 N-m
操作类型齿轮箱
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
蝶阀阀板材质Nylon coated
连接类型对夹式
阀体材质球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号手动蝶阀
阀门尺寸DN 100
阀门开度指示是

一般规格

特性
值
毛重9.94 千克
净重9.94 千克
特性
值
容积21.017 公升
EAN/UPC5710104522036