Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 32, 手动蝶阀, 手柄, PN 16

003Z2398

VFH2 -WH DN 32 蝶阀 手动-手柄 PN16

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]63.00 m³/h
Material DescriptionDN32 手柄蝶阀,PN16
Product line28
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFH2-WH
产品系列蝶阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
包含电池No
压力等级PN 16
压差 [bar] [最高]16.000 bar
应用供热制冷
特性
值
描述VFH2 -WH DN 32 蝶阀 手动-手柄 PN16
操作扭矩 [Nm]50 N-m
操作类型手柄
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
蝶阀阀板材质Nylon coated
连接类型对夹式
阀体材质球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号手动蝶阀
阀门尺寸DN 32
阀门开度指示是

一般规格

特性
值
毛重1.78 千克
净重1.78 千克
特性
值
容积11.087 公升
EAN/UPC5710104521954