VFH2-WAO, DN 450, 电动蝶阀, 驱动装置, 开关, PN 16
003Z2392
VFH2 -WAO DN 450 蝶阀 电动开关 PN16
003Z2392
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IP 防护等级 | IP67 |
| Kv 值 [m³/h] | 18600.00 m³/h |
| Material Description | DN450 电动开关型蝶阀 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| SCIP 卷宗编号 | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品类型 | VFH2-WAO |
| 产品系列 | 蝶阀 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 供电电压 [V] AC | 220 V |
| 功耗 [W] [额定] | 140.0 W |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差 [bar] [最高] | 10.000 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供热制冷 |
| 手动操作装置 | 是 |
| 控制信号类型 | 开关 |
| 描述 | VFH2 -WAO DN 450 蝶阀 电动开关 PN16 |
| 操作扭矩 [Nm] | 1600 N-m |
| 操作类型 | 驱动装置 |
| 旋转角度 [°] | 90 ° |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
| 环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 电磁防护等级 | II |
| 蝶阀阀板材质 | Nylon coated |
| 连接类型 | 对夹式 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
| 阀门型号 | 电动蝶阀 |
| 阀门尺寸 | DN 450 |
| 阀门开度指示 | 否 |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 119.6 千克 |
| 净重 | 98.8 千克 |
| 容积 | 278.574 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |