Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

单管解决方案, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65-85 °C,DN 10-20,恒温驱动器,用于回水温度控制

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称QT
SCIP 卷宗编号ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
与 AB-QM 规格兼容DN 10-20
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型QT
产品系列单管解决方案
包含电池No
描述QT 65-85 °C,DN 10-20,恒温驱动器,用于回水温度控制
毛细管长度 [m]0.6 m
温度设定范围 [°C] [最低]65 °C
温度设定范围 [°C] [最高]85 °C

一般规格

特性
值
毛重0.216 千克
净重0.214 千克
容积1.486 公升
特性
值
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm