MTCV PURE, 版本: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | MTCV PURE |
| 产品系列 | 热水平衡 |
| 介质温度 [°C] [最高] | 100 °C |
| 出厂设定 [°C] | 50 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 10 |
| 描述 | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| 温度设定范围 [°C] [最低] | 35 °C |
| 温度设定范围 [°C] [最高] | 60 °C |
| 认证类型 | N/A |
| 连接类型 | 内螺纹 ISO 7/1Rp ¾ |
| 阀体材质 | Rg+ |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 100 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
| 除菌功能 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.567 千克 |
| 净重 | 0.533 千克 |
| 容积 | 0.554 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |