Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, 版本: A, DN 15, 认证类型: DVGW

003Z0510

MTCV DN 15, DVGW, A 版本,多功能恒温循环阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN15
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型MTCV
产品系列热水平衡
介质温度 [°C] [最高]100 °C
出厂设定 [°C]57 °C
包含电池No
特性
值
压力等级PN 10
描述MTCV DN 15, DVGW, A 版本,多功能恒温循环阀
温度设定范围 [°C] [最低]35 °C
温度设定范围 [°C] [最高]60 °C
版本A
认证类型DVGW
连接类型内螺纹 ISO 7/1Rp ½
阀体材质Rg5
阀门压差 [kPa] [最高]100 KPa
阀门尺寸DN 15
除菌功能否

一般规格

特性
值
毛重0.564 千克
净重0.557 千克
容积0.504 公升
特性
值
EAN/UPC5702421547137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm