Danfoss logo
ASV-I 003L7641

CNT, DN 15, 内螺纹

003Z7641

CNT DN 15, 内螺纹, 调节阀
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 配套阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionCNT DN 15 int. thread
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型CNT
产品系列自动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能
包含电池No
特性
压力等级PN 16
安装位置供水管道
排水功能
描述CNT DN 15, 内螺纹, 调节阀
流量限制
设定刻度
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重0.34 千克
净重0.34 千克
容积1.756 公升
特性
EAN/UPC5710104095509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm