ASV-I, DN 15, 内螺纹
003L7641
ASV-I DN 15, 内螺纹,调节阀
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: ASV-I
003L7641
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kv 值 [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 160.00 |
| Material Description | 静态平衡阀 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 15 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "ASV-I/M" |
| SCIP 卷宗编号 | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
特性 | 值 |
|---|---|
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | TRUE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | ASV-I |
| 产品系列 | 自动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 关断功能 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 安装位置 | 供水管道 |
| 排水功能 | 否 |
| 描述 | ASV-I DN 15, 内螺纹,调节阀 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 流量限制 | 是 |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 150 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.348 千克 |
| 净重 | 0.33 千克 |
| 容积 | 1.788 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |