Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, 内螺纹

003Z7694

CDT DN 32, 内螺纹,关断阀
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 配套阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Product line28
产品类型CDT
产品系列自动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能
压力等级PN 16
特性
安装位置供水管道
排水功能
描述CDT DN 32, 内螺纹,关断阀
流量限制
设定刻度
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 32

一般规格

特性
毛重1.336 千克
净重1.336 千克
特性
容积8.573 公升
EAN/UPC5710104095585