Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 32, 内螺纹

003L7684

ASV-M DN 32, 内螺纹,关断阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 32 INT. THR.
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"ASV-I/M"
SCIP 卷宗编号4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ASV-M
产品系列自动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
特性
值
关断功能是
包含电池No
压力等级PN 16
安装位置供水管道
排水功能否
描述ASV-M DN 32, 内螺纹,关断阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量限制是
设定刻度否
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 32

一般规格

特性
值
毛重1.382 千克
净重1.382 千克
容积8.287 公升
特性
值
EAN/UPC5702421528044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm