ASV-D
ASV-D 是一款与动态平衡阀 ASV-PV/P 或 AB-PM 一起使用的配套阀,用于控制立管的压差。
ASV-D 是具有预设定和关断功能的阀门,其特点包括。
由于 ASV-D 具有双向功能,因此可在控制环路内 部或外部使用此阀。
Features and benefits
- 较高的 kv 值,适用于小压力损失
- 双向阀功能
- 数字预设刻度可以从多个角度观测
- 预设定锁定功能简单易用
- 用于 3mm 探针的内置测试插头
- 可拆卸手柄更易于安装
- 与预设定分开的关断功能
- 彩色开关状态指示器。

ASV-D 是一款与动态平衡阀 ASV-PV/P 或 AB-PM 一起使用的配套阀,用于控制立管的压差。
ASV-D 是具有预设定和关断功能的阀门,其特点包括。
由于 ASV-D 具有双向功能,因此可在控制环路内 部或外部使用此阀。
Features and benefits