APF, DN 80, 20 kPa - 40 kPa, 法兰
003Z5754
APF DN 80, 20-40 kPa, 自动平衡阀
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: ASV-PV
003Z5754
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv 值 [m³/h] | 63.00 m³/h |
| Material Description | APF DN 80 20-40 kPa |
| Product line | 28 |
| 产品类型 | APF |
| 产品系列 | 自动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 关断功能 | 是 |
| 出厂设定 [kPa] | 30 KPa |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差设定 [kPa] [最低] | 20 KPa |
| 压差设定 [kPa] [最高] | 40 KPa |
| 安装位置 | 回水管道 |
| 导压管长度 [m] | 2.5 m |
| 描述 | APF DN 80, 20-40 kPa, 自动平衡阀 |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀体材质 | 灰铸铁(EN-GJL-250) |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 250 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 80 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 48.125 千克 |
| 净重 | 48 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 83.434 公升 |
| EAN/UPC | 5710104094731 |