Danfoss logo
ASV-PV DN 50 -100(第 3 代)-product-category

ASV-PV DN 50 -100(第 3 代)

ASV动态压差平衡阀用于实现供暖和制冷系统的动态水力平衡。供热和制冷系统面临的主要挑战之一,就是由于压差导致动态水力平衡不佳,因此系统会始终存在无序变化。这时常会招致投诉:室内不够舒适、噪音以及高额的能耗费用。ASV 系列动态压差平衡阀可以保证所控制回路 中的压力均衡,从而使回路中的流量与末端需 要的流量保持一致。ASV系列阀门可以自动的 保持回路压差不变,不管是满负载还是部分负 载,回路压差均不受到外界变化的影响。这种 平衡从未打破。

Features and benefits

  • 流量限制
  • 更低的噪音
  • 更简单的平衡调试
  • 控制阀的阀权度
  • 区域平衡