ASV-PV 4 gen
ASV 系列动态压差平衡阀用于实现供热和空 调系统的水力平衡。此平衡阀与丹佛斯预设定 散热器温控阀构成了丹佛斯双管解决方案,非 常适合在住宅双管供暖系统中创建最佳水力平 衡。
在供热系统中,由于压力不断波动,系统的流量 和流速也一直在无序变化。这容易造成居民投 诉:舒适度不足和温度波动、噪音以及高额的暖 气费用。
为了解决这些问题,以往的设计中通常会增加 水泵扬程,从而解决最不利回路的欠流。然而, 这进一步加剧了系统内的压力波动,提高了能 源开支。此外,水泵扬程越高,散热器恒温控阀 及散热器、管道的噪音也会随之上升。
ASV 系列动态压差平衡阀可以保证所控制回路 中的压力均衡,从而使回路中的流量与末端需 要的流量保持一致。因此 DIN 18380 标准强制 要求系统在部分负载下应采用动态压差平衡设 备控制回路压差。ASV系列阀门可以自动保持 回路压差不变,不管是满负载还是部分负载,回 路压差均不受到外界变化的影响。这种平衡从 未打破。
ASV系列阀门也可以使用在空调制冷系统中(风 机盘管、冷吊顶等),用于保障变流量系统的水 力平衡(详情请参见ASV全系列参数表)。
Features and benefits
- 减少居民投诉
- 更好的室内舒适度:
- 更低能耗成本:
- 简便:
- 使用简便: