Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-WB

英式控制工具包

087N9518NF

UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.044 kg
1 一次侧电池重量 Kg0.022 kg
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型其他包装
产品系列英式控制工具包
特性
值
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
房间温控器类型TPOneM + TPOneB
接线中心WC4B
描述UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
时间控制类型不计时
电动阀门2 x HP22
电池数量2
电池类型或名称Alkaline AA (LR6/ZR6)

一般规格

特性
值
毛重2.86 千克
净重2.85 千克
特性
值
容积7.894 公升
EAN/UPC5714279436099