英式控制工具包
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Control packs
087N6520H4
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.006 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.003 |
| 2 二次侧电池总重量 Kg | 0.092 |
| 2 二次侧电池重量 Kg | 0.023 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Product line | 03 |
| 二次侧电池 电池数量 | 4 |
| 二次侧电池类型或名称 | Alkaline AA |
| 二次侧蓄电池每个蓄电池的重量 | 23 g |
| 二次侧蓄电池电压 | 1.5 V |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 其他包装 |
| 产品系列 | 英式控制工具包 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 房间温控器类型 | TP5000 |
| 接线中心 | WC4B |
| 描述 | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| 时间控制类型 | 不计时 |
| 每个电池的重量 | 3 g |
| 电动阀门 | 2 x HP22 |
| 电池数量 | 2 |
| 电池类型或名称 | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.742 千克 |
| 净重 | 2.389 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 7.781 公升 |
| EAN/UPC | 5013567420025 |