英式控制工具包
087N652005
UNTIMED-HS3-ATC-WB
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Control packs
087N652005
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Product line | 03 |
| 产品类型 | 其他包装 |
| 产品系列 | 英式控制工具包 |
| 介质 | N |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 接线中心 | WC4B |
| 描述 | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| 时间控制类型 | 不计时 |
| 气缸温控器 | ATC |
| 电动阀门 | HS3 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.754 千克 |
| 净重 | 1.542 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 7.187 公升 |
| EAN/UPC | 5013567996681 |