Danfoss logo
TS710_FP720_RMT230

英式控制工具包

087N6314

FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型其他包装
产品系列英式控制工具包
包含电池Yes
特性
值
房间温控器类型RMT230
接线中心WC4B
描述FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB
时间控制类型FP720
每个电池的重量1 g
气缸温控器ATC
电动阀门2 x HP22
电池数量1
电池类型或名称Coin battery Manganese Lithium (CR1220)

一般规格

特性
值
毛重2.79 千克
净重1.8 千克
特性
值
容积8.178 公升
EAN/UPC5714279400144