Danfoss logo
087N6308_TS710_TP5001B

英式控制工具包

087N6308

TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
2 二次侧电池总重量 Kg0.044
2 二次侧电池重量 Kg0.022
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
Product line03
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧电池 电池数量2
二次侧电池类型或名称Alkaline AA
二次侧蓄电池每个蓄电池的重量23 g
二次侧蓄电池电压1.5 V
特性
值
产品类型其他包装
产品系列英式控制工具包
包含电池Yes
房间温控器类型2 x TP5001B
接线中心WC4B
描述TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
时间控制类型TS710
每个电池的重量1 g
电动阀门2 x HP22
电池数量1
电池类型或名称Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)

一般规格

特性
值
毛重2.93 千克
净重2.93 千克
特性
值
容积8.05 公升
EAN/UPC5714279393927