英式控制工具包
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Control packs
087N6307
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.001 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| 产品类型 | 其他包装 |
| 产品系列 | 英式控制工具包 |
| 包含电池 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 房间温控器类型 | 2 x RET1001M |
| 接线中心 | WC4B |
| 描述 | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| 时间控制类型 | TS710 |
| 每个电池的重量 | 1 g |
| 电动阀门 | 2 x HP22 |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.787 千克 |
| 净重 | 2.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 8.064 公升 |
| EAN/UPC | 5714279392999 |