Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

英式控制工具包

087N6306

TS710-RET2001RF+RX1S

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
2 二次侧电池总重量 Kg0.044
2 二次侧电池重量 Kg0.022
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionTS710-RET2001RF+RX1S
Product line03
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧电池 电池数量2
二次侧电池类型或名称Alkaline AA
二次侧蓄电池每个蓄电池的重量23 g
特性
值
二次侧蓄电池电压1.5 V
产品类型其他包装
产品系列英式控制工具包
包含电池Yes
房间温控器类型RET2001RF
接收器RX1-S
描述TS710-RET2001RF+RX1S
时间控制类型TS710
每个电池的重量1 g
电池数量1
电池类型或名称Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)

一般规格

特性
值
毛重0.966 千克
净重0.575 千克
特性
值
容积7.185 公升
EAN/UPC5714279393804