英式控制工具包
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Control packs
087N6304
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.001 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.001 |
| 2 二次侧电池总重量 Kg | 0.044 |
| 2 二次侧电池重量 Kg | 0.022 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Product line | 03 |
| 二次侧电池 电池数量 | 2 |
| 二次侧电池类型或名称 | Alkaline AA |
| 二次侧蓄电池每个蓄电池的重量 | 23 g |
| 二次侧蓄电池电压 | 1.5 V |
| 产品类型 | 其他包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 英式控制工具包 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 房间温控器类型 | RET2001RF |
| 接收器 | RX1-S |
| 接线中心 | WC4B |
| 描述 | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| 时间控制类型 | FP720 |
| 每个电池的重量 | 1 g |
| 气缸温控器 | ATC |
| 电动阀门 | HS3 |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.3 千克 |
| 净重 | 2.3 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 7.941 公升 |
| EAN/UPC | 5714279392975 |