3/4" Polywasher - fitted to unit
089F2108
3/4" Polywasher - fitted to unit
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 热回收通风配件
089F2108
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Product line | 67 |
| 产品类型 | Spare Parts for Danfoss Air Units |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| 使用 | V1.60, V1.60-R |
| 包含电池 | No |
| 描述 | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.025 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.55 公升 |
| EAN/UPC | 5702425239144 |