Fan, V1.25 (units before sept. 2016)
089F2018
Fan, V1.25 (units before sept. 2016)
089F2018
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Fan, V1.25 |
| Product line | 67 |
| 产品宽度 [mm] | 1 mm |
| 产品类型 | Danfoss 空气单元备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 通风设备附件和备件 |
| 使用 | V1.25, V1.25-R |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Fan, V1.25 (units before sept. 2016) |
| 每个价格单位的数量 | 1 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.29 千克 |
| 净重 | 1.29 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 5.277 公升 |
| EAN/UPC | 5702425110733 |