Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 热回收通风配件
089F0263
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | connection bracket |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品类型 | Spare Parts for Danfoss Air Units |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 通风设备附件和备件 |
| 使用 | w1, w2 |
| 包含电池 | No |
| 宽度 [mm] | 530.00 mm |
| 描述 | Wall Bracket. |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.52 千克 |
| 净重 | 0.52 千克 |
| 容积 | 2.705 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |