Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

无线(无物理接线), Z-wave

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product line67
REACH 候选清单物质No
产品类型丹佛斯空气单元的控制装置
产品系列通风设备附件和备件
使用w1, w2, a2, a3
供电类型电源单位
包含电池No
特性
值
宽度 [mm]80.00 mm
接口无线(无物理接线)
描述DANFOSS CCM Module
无线传输 [m] [最高]30 m
无线标准Z-wave
欧盟 RoHS 豁免条款No
深度 [mm]26 mm
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]80 mm

一般规格

特性
值
毛重0.092 千克
净重0.09 千克
容积0.381 公升
特性
值
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk