Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

微型板式换热器, XB71H-1, 板片数量: 160

079G1014

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]816.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]0 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]0 mm
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB71H-1-160_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-160_2Cu_25_S1_2DN100_S
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
不带脚总高度 [mm]1149 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB71H-1
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]372 mm
板片图案H
板片数量160
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]205 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录III
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 1DN100
连接尺寸 2DN100
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重266 千克
净重207.52 千克
容积700.8 公升
特性
EAN/UPC5702425145926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm