Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

微型板式换热器, XB66L-1, 板片数量: 60

079B0963

16 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧垂直角孔中心距 [mm]583.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
1 侧连接长度 [mm]40 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
2 侧连接长度 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
不带脚总高度 [mm]706 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB66L-1
产品系列换热器
制造商名称Danfoss
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]296 mm
板片图案L
板片数量60
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]180 mm
流体组2
目录II
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 12 1/2
连接尺寸 22 1/2
连接标准ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
连接长度 1,毫米40 mm
连接长度 2,毫米40 mm
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重65 千克
净重45 千克
容积187.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702425139116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm