Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

微型板式换热器, XB66H-1, 板片数量: 100

004B1993

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]583.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]80 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]80 mm
Connection length 1 [mm]80 mm
Connection length 2 [mm]80 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
不带脚总高度 [mm]706 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB66H-1
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]296 mm
板片图案H
板片数量100
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]180 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录II
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 1DN65
连接尺寸 2DN65
连接标准ISO 228/1
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重86.5 千克
净重61.5 千克
容积264 公升
特性
EAN/UPC5710104047973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm