Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

微型板式换热器, XB59M-1, 板片数量: 110

004B1938

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]519.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]52 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]52 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB59M-1-110_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-110_2Cu_25_S1_2G2_SB
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
不带脚总高度 [mm]613 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB59M-1
产品系列换热器
制造商名称Danfoss
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]186 mm
板片图案M
板片数量110
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]92 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录II
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 12
连接尺寸 22
连接标准ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重39.6 千克
净重36 千克
容积48.431 公升
特性
EAN/UPC5710104032450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm