微型板式换热器, XB52M-2, 板片数量: 92
079G1796
25 bar, 钎焊材料: 耐腐蚀
079G1796
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 2 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | XB52M-2-46/46_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-46/46_2CN_25_S21_2G2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
| 不带脚总高度 [mm] | 467 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微型板式换热器 |
| 产品类型 | XB52M-2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | PED |
| 总宽度 [mm] | 257 mm |
| 板片图案 | M |
| 板片数量 | 92 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 水平角孔中心距 [mm] | 170 mm |
| 流体组 | 1 |
| 目录 | II |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 连接长度 1,毫米 | 50 mm |
| 连接长度 2,毫米 | 50 mm |
| 通道数量 | 2 |
| 钎焊材料 | 耐腐蚀 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 40 千克 |
| 净重 | 32.54 千克 |
| 容积 | 132.8 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |