Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

微型板式换热器, XB52M-1, 板片数量: 70

079G1783

25 bar, 钎焊材料: 耐腐蚀

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB52M-1-70_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-70_2CN_25_S1_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
不带脚总高度 [mm]467 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB52M-1
特性
值
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]257 mm
板片图案M
板片数量70
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]170 mm
流体组1
目录I
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接长度 1,毫米50 mm
连接长度 2,毫米50 mm
通道数量1
钎焊材料耐腐蚀

一般规格

特性
值
毛重32.29 千克
净重26.6 千克
容积108.12 公升
特性
值
EAN/UPC5715162684214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm