Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

微型板式换热器, XB52M-2, 板片数量: 130

008F6130

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]379.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]50 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]50 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
不带脚总高度 [mm]466 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB52M-2
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]256 mm
板片图案M
板片数量130
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]170 mm
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录II
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 12
连接尺寸 22
连接标准DIN ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
通道数量2
钎焊材料

一般规格

特性
毛重43.21 千克
净重42.8 千克
容积118.579 公升
特性
EAN/UPC5702425174261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm